Nuovo
Piastra filettata MT-FP OC
Piastra di fissaggio con foro filettato compatibile con i binari MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 100 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 47,52
Dati tecnici
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Metodo di fissaggio semplice dei supporti, in cui non è richiesta alcuna resistenza alla forza di taglio
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere dall'umidità e dalla corrosione chimica
Applicazioni
- Fissare i supporti MEP (materiale) al puntone MT quando non è richiesta una resistenza al taglio
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.