Angolare di fissaggio trave MT-FA-G OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283996
Piastra angolare scanalata per il fissaggio di supporti alle travi MT, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Condizioni ambientali: Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: fissaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Metodo semplice di fissaggio supporti
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
Applicazioni
- Fissaggio di supporti MEP alle travi MT
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi