Staffa angolare MT-C-GL OC
Nuovo prodottoArticolo #r12287746
Staffa angolare rinforzata per strutture di travi MT pesanti soggette a carichi 3D, per uso in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile – a differenza della saldatura, le staffe angolari consentono di modificare il telaio dei binari puntone durante l'installazione e per i futuri requisiti MEP
- Flessibile: può essere utilizzato anche come piastra di base e fissato con tasselli Hilti o inchiodatrici DX
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Collegamenti ad angolo retto tra travi MT-80, MT-90 e MT-100
- Assemblaggio di telai metallici per strutture di supporto MEP quando è richiesta una resistenza alle sollecitazioni 3D
- Fissaggio di binari puntone MT a pavimenti, muri o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di binari puntone MT all'acciaio strutturale
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi