Raccordo a U MT-CC-30
Nuovo prodottoArticolo #r13700965
Morsetto per collegamenti incrociati canale-canale o canale-trave con canale del puntone MT
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i collegamenti del canale MT Twist-Lock e MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Universale – utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo pochi componenti
- Il collegamento del canale Twist-lock e il Thread Forming Bolt sopportano carichi di taglio e di rottura alla trazione
- Compatibile con più profili di canale del puntone/trave
Applicazioni
- Collegamento trasversale di un canale del puntone con un altro canale o trave
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti