Componente a U MT-CC-40D OC
Nuovo prodottoArticolo #r13701102
Componente per la giunzione sovrapposta tra binari MT 40 doppi ed MT 50 doppi - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Twist-Lock e MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Universale – utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo pochi componenti
- Il collegamento del canale Twist-lock e il Thread Forming Bolt sopportano carichi di taglio e di rottura alla trazione
- Compatibile con più profili di canale per puntone/trave
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere dall'umidità e dalla corrosione chimica
Applicazioni
- Collegamento trasversale di un canale per puntone con un altro canale o trave
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi