Componente MT-CT-H2 OC
Nuovo prodottoArticolo #r13701115
Collegamento a T piatto per il fissaggio di due canali MT, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolabile – può essere adattato e riposizionato facilmente sui canali del puntone
- Compatibile con i bulloni di collegamento Twist-Lock – per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
Applicazioni
- Collegamento di due canali del puntone MT tra loro
- Compatibile con diversi canali del puntone MT
- Adatto all'uso in ambienti moderatamente corrosivi