Piastra a croce del puntone MT-CT-H5 OC
Nuovo prodottoArticolo #r13701116
Collegamento a croce piatto per il fissaggio di tre canali MT tra loro, per un uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolabile – può essere adattato e riposizionato facilmente sui canali del puntone
- Compatibile con i collegamenti del canale Twist-Lock – per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere dall'umidità e dalla corrosione chimica
Applicazioni
- Collegamento di due canali del puntone MT tra loro
- Compatibile con diversi binari puntone MT
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi