Piastra di giunzione MT-ES-60 OC
Nuovo prodottoArticolo #r13701120
Componente per la giunzione tra binari MT 60 - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Semplice da installare – montaggio in un unico passaggio con i bulloni di filettatura MT-TFB Hilti
- Adattabile – a differenza della saldatura, le giunzioni consentono di modificare le strutture metalliche modulari per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere dall'umidità e dalla corrosione chimica
- Ampio supporto software – PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Prolungamento di canali del puntone MT-60 fissandoli insieme in sequenza
- Assemblaggio di telai metallici per le strutture di supporto MEP quando sono necessarie campate più lunghe o una maggiore distanza dal pavimento/soffitto
- Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi