Piastra di ripartizione dei carichi MT-B-LDP S
Nuovo prodottoArticolo #r13751846
Piastra di ripartizione dei carichi per installazione di impianti su coperture piane
- Composizione materiale: Alluminio, Gomma EPDM
- Trattamento superficiale: n/a
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e completa per la ventilazione dei tetti e altri sistemi modulari di supporto
- Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-Lock MT Hilti, il dado del canale MQM e MRN un'alternativa più rapida per dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Manipolazione e trasporto più semplici rispetto all'acciaio saldato prefabbricato
- Include un tappeto anti-vibrazioni e antiscivolo
- Adatto per applicazioni esterne, con caratteristiche come piedini in alluminio per una migliore resistenza agli agenti atmosferici
Applicazioni
- Installazione di condotti di ventilazione, tubature e canaline portacavi su tetti piani
- Idoneo per l'uso in ambienti esterni