Piastra di appoggio MT-B-LDP ME
Nuovo prodottoArticolo #r13751848
Piastra di ripartizione dei carichi per installazione di impianti su coperture piane, ove non è possibile forare le guaine impermeabilizzanti
- Composizione materiale: Alluminio, Gomma EPDM
- Trattamento superficiale: n/a
- Spessore materiale: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa per la ventilazione dei tetti e altri sistemi modulari di supporto
- Facile da installare – compatibile con il sistema twist-lock MT Hilti, MQN-C Push-button, il dado binario MQM e MRN un'alternativa più rapida per dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Manipolazione e trasporto più semplici rispetto all'acciaio saldato prefabbricato
- Include un tappeto anti-vibrazioni e antiscivolo
- Adatto per applicazioni esterne, con caratteristiche come piedini in alluminio per una migliore resistenza agli agenti atmosferici
Applicazioni
- Installazione di attrezzature di ventilazione, tubature, canaline portacavi su coperture piane
- Idoneo per l'uso in ambienti esterni