Collegamento angolare MT-C-LDP L1 OC
Nuovo prodottoArticolo #r13751849
Collegamento angolare per l'assemblaggio di canali del puntone o canali con piastra di ripartizione del carico, per uso esterno a basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema MT Hilti – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare – compatibile con il sistema Twist-Lock MT Hilti, i dadi canale MQM e MRN, un'alternativa più rapida per dadi a molla per montare un sistema di supporto modulare
- Il canale verticale può essere inclinato fino a 7 gradi per compensare l'inclinazione del tetto
- Il collegamento con il canale può essere inclinato fino a 10 gradi per compensare l'inclinazione del tetto
Applicazioni
- Fissaggio dei collegamenti tra due canali del puntone o un canale e la piastra di ripartizione dei carichi
- Perfettamente adatto per applicazioni in esterni