Cerniera antisismica MT-S-AP
Nuovo prodottoArticolo #r13824714
Cerniera zincata per barre filettate per realizzare rinforzi antisismici su strutture di supporto MEP
- Composizione materiale: Piastra base: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: 11SMn30+C -DIN EN 10277-3, Rondella filettata: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Viti a testa esagonale: acciaio grado 8.8, Rondella: acciaio zincato
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 6 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche MQS-AP, cerniera per barre filettate o cerniera antisismica
Caratteristiche
- Installazione rapida – permette di risparmiare tempo in cantiere grazie al singolo punto di fissaggio: basta avvitare una sola vite pre-assemblata senza aggiungere nessun dado
- Elevata capacità di carico – progettato per un trasferimento ottimale dei carichi antisismici al supporto
- Versatile – gamma di carichi idonea per una vasta gamma di installazioni MEP leggere e medie
- Supporto tecnico disponibile – contattare il team Hilti locale per consigli specifici sul progetto
- Possibilità di premontaggio del supporto – offre una produttività aggiuntiva nell'installazione del supporto antisismico
Applicazioni
- Installazione di tubi, canaline portacavi e condotte d'aria in zone sismiche
- Fissaggio di rinforzi antisismici con barre filettate al calcestruzzo o ad angolari antisismici MQS-W
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni, asciutti