Collegamento di base MT-B-G AS OC
Nuovo prodottoArticolo #r14033097
Collegamento di base zincato a caldo per il fissaggio delle travi MT-70 e MT-80 all'acciaio strutturale in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 6 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Una soluzione più rapida ed economica per l'installazione di travi a sbalzo direttamente su travi in acciaio
- Compatibile con perni filettati a polvere per acciaio e bulloni di bloccaggio MT Thread Forming Bolt - per un assemblaggio molto più rapido e adattabile
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Fissaggio di travi MT-70 e MT-80 a travi in acciaio
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi