Piastra di collegamento MT-C-GLP T A OC
Nuovo prodottoArticolo #r14033099
Connettore trave zincato a caldo per il montaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari in ambienti moderatamente corrosivi
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolabile - i fori allungati consentono una regolazione incrementale di 5 mm (1/4")
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Assemblaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari costituite da travi MT-80, MT-90 o MT-100
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi