Piastra di collegamento MT-C-GSP T A OC
Nuovo prodottoArticolo #r14033100
Connettore trave zincato a caldo per il montaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari in ambienti moderatamente corrosivi
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
- Peso: 0.47 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolabile - i fori allungati consentono una regolazione incrementale di 5 mm (1/4")
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Assemblaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari costituite da travi MT-70 e MT-80
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi