Gancio trave MT-CTR-GS OC
Nuovo prodottoArticolo #r14033105
Gancio per sospendere le travi MT-70 e MT-80 dalla barra filettata per creare trapezi MEP e HVAC per uso intensivo
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Inventario più semplice: questi ganci consentono di utilizzare le travi MT standard in un maggior numero di situazioni
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Compatibile con i bulloni di collegamento MT Thread Forming Bolt, per un montaggio più rapido e adattabile
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Montaggio di trapezi per installazioni MEP e HVAC soggette a carichi troppo pesanti per i trapezi puntone