Supporto per uso intensivo MT-B-GS AB OC
Nuovo prodottoArticolo #r14033301
Rinforzo e piastra di base regolabili zincati a caldo, per uso intensivo, adatti a travi, calcestruzzo e acciaio
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 10 mm
Condividi
Caratteristiche
- Versatile: utilizzabile come collegamento trave-trave, per i rinforzi angolari o per il fissaggio di strutture di supporto modulari al calcestruzzo e all'acciaio
- Compatibile con perni filettati a polvere per acciaio e bulloni di bloccaggio MT Thread Forming Bolt - per un assemblaggio molto più rapido e adattabile
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Assemblaggio e rinforzo di strutture di supporto modulari costituite da travi MT-70 e MT-80
- Fissaggio di strutture di supporto modulare al calcestruzzo e acciaio
- Idoneo per l'uso in ambienti mediamente corrosivi