Collegamento a punto fisso MT-FPS-FZL
Nuovo prodottoArticolo #r14162628
Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
- Composizione materiale: S235JR - Resistenza 280
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 5 mm
Condividi
Caratteristiche
- Installazione in un'unica fase - fissaggio facile e veloce con i bulloni filettati Hilti MT
- Metodo più semplice: adatto per supporti a collare singoli in combinazione con travi modulari MT di 100 o 150 mm di larghezza
- Cantieri più sicuri: evita la saldatura e la foratura
- Più facile da installare: fori tassello asolati per semplificare il posizionamento e il fissaggio del supporto a collare
Applicazioni
- Installazione di punti fissi con supporti a collare MP-PS su travi modulari Hilti MT
- Consigliato per l'uso in ambienti interni o esterni con inquinamento da basso a moderato (C3)