Calibro di collegamento scorrevole trave MP-PS
Nuovo prodottoArticolo #r14230977
Connettori per travi per il fissaggio dei supporti a collare MP-PS alle travi in acciaio
- Resistenza al fuoco (sì/no): No
- Resistenza termica: -20 - 300 °C
- Composizione materiale: Morsetti per travi (morsetto per travi + sella): ghisa come da DIN EN1562, Piastra base: S280GD come da EN10346, Rondella rettangolare: S235JR – Yield280 come da HN 707, Bulloni: F classe 8.8 come da ISO 898-1, Dadi: grado 8 come da ISO 898-2, Rondella di ritenuta: C60E come da EN10132-3
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più semplice - metodo facile da regolare e retrofit per il montaggio dei supporti a collare su travi in acciaio
- Cantieri più sicuri - funzione di bloccaggio per evitare saldature e forature
- Parte del sistema di supporti a collare MP: una soluzione regolabile praticamente per qualsiasi larghezza di trave in acciaio
- Design sottile - consente un migliore accesso quando è necessario avvolgere l'isolamento per le tubazioni calde attorno al supporto a collare
- Adatto per il montaggio in piedi, sospeso e orizzontale o verticale contro colonne con trave a I
Applicazioni
- Fissaggio dei supporti a collare MP-PS utilizzati come guida o slitta a travi in acciaio
- Consigliato per l'uso in ambienti interni o esterni con inquinamento da basso a moderato (C3)