Piastra modulare MT-P-G OC
Nuovo prodottoArticolo #r14359627
Piastra modulare per il montaggio di strutture modulari su acciaio strutturale senza necessità di fissaggio diretto
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 12 mm
Condividi
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Strutture di supporto MEP più leggere – risparmio di peso rispetto alle soluzioni MI e saldate
- Compatibile con il sistema Hilti Adaptive Torque: utilizzate un avvitatore a impulsi a batteria per serrare i dadi alla giusta tensione in modo più economico (è necessario un utensile compatibile e un modulo SI-AT)
Applicazioni
- Fissaggio di rinforzi triangolari e piastre di base della griglia all'acciaio strutturale senza bisogno di fissarli direttamente
- Collegamenti di rinforzo all'acciaio, travi a sbalzo con MT-70/80 all'acciaio e piastre posteriori per collegamenti a sandwich