Piastra di base pesante MT-B-GL O4C OC
Nuovo prodottoArticolo #r14359628
Connettore di base per l'ancoraggio al calcestruzzo di strutture a trave 3D e pesanti MT-90 in ambienti esterni con inquinamento da basso a moderato (C3)
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 3 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
- Facile da installare: montaggio in un'unica fase con i bulloni di filettatura Hilti MT-TFB
- Adattabile: a differenza della saldatura, le basi modulari dei pali consentono di modificare l'intelaiatura metallica per soddisfare i futuri requisiti MEP
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
- Soluzione completa Hilti – compatibile con le soluzioni di ancoraggio Hilti per una struttura di supporto modulare completamente integrata
Applicazioni
- Fissaggio delle travi MT-90 a pavimenti, pareti o soffitti in calcestruzzo
- Ancoraggio di strutture metalliche e strutture di supporto MEP con carichi pesanti a un materiale di base
- Adatto per ambienti esterni con inquinamento da basso a moderato (C3)