Piastra di base angolare MT-B GL AB OC
Nuovo prodottoArticolo #r16581905
Piastra di base angolare per uso intensivo per rinforzi, supporti a lunga campata o superfici inclinate, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale: 10 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Maggiore resistenza al carico - più punti di fissaggio e struttura più robusta rispetto alle precedenti piastre di base Hilti
- Resistenza alla corrosione – zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e completa praticamente per tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Montaggio di travi MT-80, MT-90 e MT-100 su superfici d'acciaio inclinate
- Montaggio di MT-80, MT-90 e MT-100 con un'angolazione di +/- 90 gradi per rinforzi o supporti a lunga campata
- Fissaggio di supporti tubazione singoli per uso intensivo e montati a pavimento