Connettore linea ascensore MT-EDB OC
Nuovo prodottoArticolo #r17313773
Connettore per il fissaggio di elementi secondari alle travi chiuse MT - versione zincata a caldo
- Composizione materiale: Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincato
- Spessore materiale: base 8 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolazione completa: fino a 40 mm sulla lunghezza della trave per una maggiore tolleranza di taglio in cantiere
- Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
- Inventario più semplice – questa nuova soluzione utilizza meno componenti e più leggeri rispetto ai precedenti connettori per trave divisore Hilti, in tal modo è possibile effettuare di più con le stesse parti
- Resistenza alla corrosione - zincato a caldo per proteggere contro l'umidità e la corrosione chimica
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e tutto-in-uno per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Costruzione di travi divisori/protezioni binario MT-80, MT-90 e MT-100 nei pozzi degli ascensori
- Fissaggio di supporti a campata lunga, da parete a parete, per tubazioni a carico medio/pesante usando travi MT-80, MT-90 o MT-100
- Supporti per condotti d'aria a carico medio/pesante e cablaggio tra due pareti adiacenti