Piastra di base MT-B-O2B 60D
Nuovo prodottoArticolo #r18049648
Piastra di base per il fissaggio dei binari MT 60D su strutture principali - versione zincata
- Composizione materiale: Q355B
- Trattamento superficiale: Zincato
- Spessore materiale: piastra base 8 mm, Angolo: 4mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Economico – elevato rapporto carico/peso e montaggio rapido, rende il canale del puntone MT un'alternativa più efficiente alle strutture di supporto MEP saldate
- Complessità minima – il sistema MT è progettato per semplificare sia le operazioni logistiche che l'installazione in cantiere
- Progettazione più semplice – è possibile utilizzare i componenti MT Hilti per tutte le installazioni MEP, dal trapezio più leggero al telaio modulare più pesante
- Più semplice da installare – compatibile con l'innovativo sistema MT Twist-Lock, consente di utilizzare un'ampia gamma di collegamenti e piastre di base MT
- Ampio supporto software: PROFIS Modular Support Engineering, il MEP Support Selector, le famiglie Revit® e i plug-in per Staad Pro® e Smart 3D® sono tutti disponibili per semplificare la progettazione e l'ordinazione
Applicazioni
- Fissaggio di canali del puntone MT a pavimenti, muri o soffitti in calcestruzzo
- Fissaggio di canali del puntone MT all'acciaio strutturale
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni, asciutti