Nuovo
Connessione rapida Fast-Lock MT-FL
Fast-Lock MT-FL #2399683
Elemento principale di connessione per ogni binario MT - versione zincata
- Composizione materiale: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale: 3 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale pz
50
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 192,78
EUR 3,86 / 1 Pz
Dati tecnici

Composizione materiale
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
3 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
30 Nm
Peso
0.06 kg
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Collegamenti e regolazioni più rapidi – i collegamenti a spingere e ruotare con una mano e le regolazioni di posizione con un clic consentono di assemblare i sistemi di supporto modulari molto più velocemente rispetto ai dadi a molla standard
- Semplice da regolare – i dadi Fast-Lock sono ri-regolabili e possono essere facilmente smontati così da poter modificare la struttura del canale del puntone durante l'installazione
- Caratteristiche di sicurezza – progettato in modo da poter vedere, sentire e percepire la corretta posizione del dado del canale, con funzione di pre-tenuta per mantenere il connettore in posizione non appena il meccanismo viene attivato
- Connessioni affidabili – il forte fissaggio meccanico alle flange del canale garantisce un'elevata resistenza al taglio e all'estrazione
- Parte del sistema Hilti MT – una soluzione economica e all-in-one per praticamente tutte le strutture modulari di supporto MEP
Applicazioni
- Collegamento di tutte le piastre di base e i connettori compatibili ai canali del puntone MT
- Elemento di collegamento per strutture a U/travi trasversali
- Montaggio di strutture di supporto MEP utilizzando canali del puntone MT
- Idoneo per un utilizzo in ambienti interni asciutti
Video del prodotto
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.