Nuovo
Piastra porta collare MT-AS
Piastra per collare zincata da connettere ai binari MT
- Composizione materiale: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
- Spessore materiale: 2,5 mm
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 50 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Prezzo netto (IVA esclusa)
Da EUR 151,74
Dati tecnici
Composizione materiale
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
2,5 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Coppia di serraggio
18 Nm
Documenti
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Rapido collegamento di componenti filettati al lato aperto dei canali del puntone MT
- Semplice installazione e posizionamento sulle aperture del canale del puntone MT
- Componente singolo e compatto - per una maggiore produttività e flessibilità
- Diverse dimensioni di filettatura disponibili
- Design monocomponente resistente senza componenti in plastica
Applicazioni
- Fissaggio di tubi a strutture di supporto MEP
- Fissaggio di condotti dell'aria ai sistemi di supporto MEP
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni, asciutti
Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.
Consulenza e supporto
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.