Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Piastra per collare zincata a caldo da connettere ai binari MT

  • Composizione materiale: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
  • Materiale e rivestimento: Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
  • Spessore materiale: 2,5 mm

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 50 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)

Da EUR 299,70

Dati tecnici

Composizione materiale
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
2,5 mm
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG plus
Coppia di serraggio
18 Nm

Documenti

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Rapido collegamento di componenti filettati al lato aperto dei canali del puntone MT
  • Facile montaggio e posizionamento sulle aperture dei canali del puntone MT
  • Componente singolo e compatto – per una maggiore produttività e flessibilità
  • Diverse dimensioni di filettatura disponibili
  • Design monocomponente resistente senza componenti in plastica

Applicazioni

  • Fissaggio di tubi a strutture di supporto MEP
  • Fissaggio di condotti dell'aria ai sistemi di supporto MEP
  • Adatto all'uso in ambienti mediamente corrosivi

Per informazioni sull'approvazione o sul certificato, consultare i singoli articoli.

Consulenza e supporto

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.