Piastre base per fissaggio medio MGS 2-R
Nuovo prodottoArticolo #r2443
Piastra base in acciaio inossidabile (A4) per il fissaggio medio di barre filettate metriche con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali: Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Condividi
Caratteristiche
- Installazione semplice di barre filettate
- Collegamento sicuro con due punti di ancoraggio
Applicazioni
- Fissaggio al calcestruzzo di tubi per carichi medi con due punti di ancoraggio
- Consigliate per l'uso in ambienti corrosivi