Piastre di base per fissaggio leggero MGL 2-R
Nuovo prodottoArticolo #r2444
Piastra base in acciaio inossidabile (A4) per fissaggio leggero per barre filettate metriche con due punti di ancoraggio
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali: Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Condividi
Caratteristiche
- Installazione facile di barre filettate metriche di fissaggio
- Due punti di ancoraggio per un miglior fissaggio
Applicazioni
- Fissaggio di tubi per uso leggero al calcestruzzo con due punti di fissaggio
- Consigliate per l'uso in ambienti corrosivi