Mensola angolare MQW-S
Nuovo prodottoArticolo #r2490
Angolo pesante a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi medio-pesanti
- Composizione materiale: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante MQN-C: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Universale – poche parti per tutte le applicazioni
- Facile da usare
Applicazioni
- Per il montaggio di binari per telai e strutture di supporto per carichi pesanti
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti
- Fissaggio di binari Hilti a parete, pavimento e soffitto
- Compatibile con tutti i binari Hilti MQ
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.