Collegamento angolare MQW 90°-R
Nuovo prodottoArticolo #r2909
Angolare standard a 90 gradi in acciaio inossidabile (A4) per il collegamento di più binari MQ
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante MQN-R: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Universale: poche parti per tutte le applicazioni
- Servono solo poche parti per applicazioni multiple
Applicazioni
- Montaggio di telai su binari e strutture di supporto
- Compatibile con diversi binari MQ