MQW 45°/135°-R
Nuovo prodottoArticolo #r2910
Angolare a 45 o 135 gradi in acciaio inox (A4) per il collegamento di binari MQ
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante MQN-R: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Uso universale: richiede meno componenti per tutte le applicazioni
- Servono solo poche parti per applicazioni multiple
Applicazioni
- Per il montaggio di telai binario e strutture di supporto
- Compatibile con diversi binari MQ