Bullone di collegamento MQV-2D-R
Nuovo prodottoArticolo #r2912
Collegamento binario in acciaio inox (A4) per strutture bi-dimensionali
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Collegamento per due elementi: progettato per un'elevata capacità di carico
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente sui binari
- Universale: utilizzabile per molte applicazioni diverse con solo poche parti
- Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
Applicazioni
- Collega due binari MQ sulla stessa piastra
- Compatibile con diversi binari MQ