Bullone di collegamento MQV-12-R
Nuovo prodottoArticolo #r2913
Bullone di collegamento flessibile in acciaio inossidabile (A4) utilizzato come estensione longitudinale per i binari MQ
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
Applicazioni
- Compatibile con diversi binari MQ
- Consigliato per l'uso in ambienti corrosivi