Morsetto MQB-R
Nuovo prodottoArticolo #r2921
Morsetto in acciaio inox per il fissaggio di un sistema binario MQ a un altro
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Spessore materiale: 4 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante MQN-R: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Compatibile con sistemi binario di diversi profili
- I bulloni di collegamento per i binari aumentano i carichi di taglio e trazione
- Adatta per binari di vari profili
- I bulloni di fissaggio aumentano i carichi di taglio e trazione
Applicazioni
- Collegamento a croce di due sistemi binario