Connettore per travi in acciaio MQI-AT
Nuovo prodottoArticolo #r3332
Connettore zincato per cavi in acciaio per il fissaggio di binari MQ direttamente alle travi di acciaio
- Coppia di serraggio: 40 Nm
- Composizione materiale: Binario: S235GD - DIN EN 10147, morsetto: S235JRG2 - DIN EN 10025, Dado: M12 qualità 8-A2K - DIN 985, Testa a martello: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, cappuccio terminale: plastica PP
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche
- Installazione e posizionamento semplificati di binari
- Non serve forare o saldare
- Può essere utilizzato con tutti i tipi di travi d'acciaio e di calcestruzzo standard a T (larghezza massima della flangia 300 mm, spessore massimo flangia 30 mm)
- Può essere utilizzato con tutti i tipi di travi d'acciaio a T standard e con travi in calcestruzzo
- (larghezza max flangia 300 mm, spessore max flangia 30 mm)
Applicazioni
- Per l'installazione di diversi elementi: impianti di illuminazione, canaline portacavi, tubazioni, condotte idrauliche, condutture del gas, condotti di ventilazione e impianti per l'aria compressa, segnaletica e passerelle per la manutenzione
- Per installazione su travi d'acciaio