Staffa di serraggio MQT-K
Nuovo prodottoArticolo #r4356
Morsetto per travi zincato per il collegamento di binari MQ all'interno delle flange delle travi d'acciaio
- Coppia di serraggio: 30 Nm
- Composizione materiale: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche
- Installazione e posizionamento semplificati di binari
- Non serve forare o saldare
Applicazioni
- Compatibile con travi doppi a T e a U in acciaio
- Compatibile con MQ-21D, MQ-41, MQ-41/3
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti