Collegamento trasversale antisismico MQS-SP-T
Nuovo prodottoArticolo #r5485660
Collegamento sprinkler trasversale
- Approvazioni: Omologato FM per applicazioni sprinkler
- Diametro - D: 12 mm
- Composizione materiale: Collegamento: S275JR - DIN EN 10025, Piastra binario: S275JR - DIN EN 10025, Piastra base: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Structural Attachment, Attacco antisismico o Snodo antisismico
Caratteristiche
- Connettore di collegamento binario orientabile, per la regolazione del corretto angolo di rinforzo
- Sistema approvato/listato da FM
- Soddisfa i requisiti NFPA per sostegni antisismici
- La testa della vite a controllo di coppia rende facile e rapida l'installazione e l'ispezione
- Completamente pre-assemblato: rapido e facile da installare
Applicazioni
- Installazione sismo resistente di tubazioni sprinkler
- Piastra di collegamento per il montaggio del rinforzo trasversale
- Da utilizzare insieme ai collari MQS-SP
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.