Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Per un collegamento resistente e rigido e la massima capacità di carico tra tutti i collegamenti Hilti
  • Regolabile fino a 50 mm durante l'installazione
  • Possibilità di regolazione di precisione fino a 5 mm
  • Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
  • Zero saldature, zero tempi morti
Applicazioni
  • Collegamento di travi a sbalzo

Dati Tecnici

Documenti & Video