Mensola angolare MQW-H2
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6114113
Mensola angolare a 90 gradi zincato per il collegamento di multipli binari MQ per applicazioni per carichi molto pesanti
- Composizione materiale: S275JR - EN 10025
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Spessore materiale: 4 mm
Alcuni clienti hanno visualizzato anche connessione angolare, squadretta, angolare per binario, squadretta di giunzione o angolare
- Elevata capacità di carico in tutte e tre le direzioni
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente lungo i binari
- Compatibile con i bulloni di collegamento a pulsante MQN-C: per un assemblaggio molto più rapido e flessibile
- Adatto all'uso universale con tutti i binari MQ
- Montaggio di telai binario e strutture di supporto
- Fissaggio di binari a 90°