Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Consente un collegamento forte e rigido
  • Regolabile fino a 50 mm durante l'installazione
  • Può essere regolato con una precisione fino a 5 mm
  • Il collegamento viene fornito con dadi autobloccanti per una migliore protezione contro le vibrazioni
  • Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
Applicazioni
  • Parte integrante del sistema modulare in quattro parti per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Offre soluzioni flessibili per applicazioni industriali e commerciali pesanti, eliminando la necessità di una saldatura
  • Collegamento di travi a sbalzo

Dati Tecnici

Documenti & Video