Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Consente un collegamento forte e rigido
  • Progettata in modo da coprire una vasta gamma di larghezze di flangia standard
  • Regolabile e flessibile: per un'installazione più semplice ed efficiente delle travi
  • Facilità di collegamento all'acciaio utilizzando morsetti per travi (non compresi nella fornitura)
  • Componente ad alta resistenza progettato per elevatissime capacità di carico
Applicazioni
  • Parte di un sistema modulare per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Fissaggio alle travi in acciaio standard senza la necessità di fori o saldature
  • Adatto per l'utilizzo con il morsetto per travi MI-SGC M16
  • Progettate in modo da coprire una vasta gamma di flange di larghezza standard per applicazioni per carichi pesanti
  • Consigliato per l'utilizzo in ambienti esterni moderatamente corrosivi o in ambienti interni

Dati Tecnici

Documenti & Video