Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Componente ad alta resistenza progettato per elevatissime capacità di carico
  • Le piaste base per collegamento calcestruzzo possono essere fissate usando una serie di tasselli Hilti
  • Progettata per un'installazione rapida, realizzabile da una sola persona
  • Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
  • Rivestimento zincato a caldo per una maggior protezione contro la corrosione
Applicazioni
  • Parte di un sistema modulare per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Fissaggio su calcestruzzo
  • Fissaggio a pareti, pavimenti e soffitti
  • Progettata per fornire una capacità di carico estremamente elevata
  • Consigliata per l'utilizzo in ambienti moderatamente corrosivi o all'interno

Dati Tecnici

Documenti & Video