Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il punto di collegamento della trave può essere posizionato a piacimento, in casi speciali.
  • Bastano 3 dimensioni di piastre per coprire tutte le travi in acciaio di larghezza compresa fra 75 e 300 mm
  • Componente ad alta resistenza progettato per elevatissime capacità di carico
Applicazioni
  • Collegamento ad acciaio usando barre filettate M16
  • Per travi MI 90/MI 120 in combinazione con collegamenti MIC-SC90/MIC-SC120
  • Applicazioni industriali e commerciali per carichi pesanti, eliminando la necessità di una saldatura
  • Sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Consigliata per l'utilizzo in ambienti interni o esterni moderatamente corrosivi

Dati Tecnici

Documenti & Video