Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Offre un collegamento ultraresistente e rigido per applicazioni per carichi pesanti
  • Regolazione iniziale di 50 mm (2") per un montaggio rapido
  • Regolazione di precisione di 5 mm (0,2") che offre una maggiore flessibilità
  • Design compatto per un'installazione facile e veloce in configurazioni multiple
  • Saldatura non necessaria: installazione più rapida e più efficiente
Applicazioni
  • Parte di un sistema modulare per il sostegno di canaline portacavi, tubazioni e vari elementi secondari in acciaio
  • Il collegamento è installato esternamente sulle travi MI
  • Utilizzabile come coppia opposta per un collegamento ultra-rigido
  • Adatto all'uso con travi MI 90 o MI 120
  • Componente altamente versatile utilizzabile per numerose configurazioni, incluse le strutture 3D

Dati Tecnici

Documenti & Video