MQN-CP
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r8296589
Bullone di collegamento zincato, prefissaggio su ogni singolo foro a farfalla: per una maggiore produttività
- Classe di prodotti: Ultimate
- Composizione materiale: Piastra: S380MC, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastica: PA 6.6, Plastica: PA6-I GF15
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Pre-montaggio dell'elemento con apertura a farfalla
- Universale: un solo elemento di collegamento per tutti i sistemi binari MQ
- Fornisce una tenuta più sicura dopo l'inserimento, la rotazione e il serraggio
- Facile rimozione
- Massima flessibilità
Applicazioni
- Collegamento di angolari ai binari
- Elemento di collegamento per strutture a U/travi trasversali
- Collegamento di binari ed elementi strutturali
- Collegamento di mensole MQ, angolari e basi a profili MQ
- Per il collegamento di angoli MQ e altri elementi a binari MQ in ambienti fino a 50 C°