Angolo preassemblato MQW-H2-CP
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r8296784
Angoli completi preassemblati per binari zincati per il fissaggio tra i diversi binari MQ
- Misura chiave: 17 mm
- Composizione materiale: S275JR - EN 10025, Piastra: Acciaio S355J2 DIN EN 10025-2, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastica: PA 6.6
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Squadretta di giunzione, Angolare di giunzione o Angolare pre-assemblato
Caratteristiche
- Preassemblato: per un'installazione più veloce e per evitare la perdita di parti
- Elevata capacità di carico in tutte e tre le direzioni
- Regolabile: può essere adattato e riposizionato facilmente sui binari
- Regolabile: i bulloni di collegamento sono facilmente rimovibili
- Adatto all'uso universale con tutti i binari MQ
Applicazioni
- Montaggio di telai e altre strutture di sostegno
- Fissaggio di binari ad angoli di 90°