Gancio a soffitto MW-C
Nuovo prodottoArticolo #r11853545
Gancio multifunzione per il fissaggio di sistemi di sospensione con cavo MW a una qualsiasi superficie verticale, orizzontale o inclinata
- Composizione materiale: Acciaio
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - pre-zincato
- Condizioni ambientali: Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Condividi
Caratteristiche
- Installazione più rapida - agganciare semplicemente l'estremità ad anello del cavo metallico nel gancio e fissarlo nella posizione desiderata
- Versatile - è possibile agganciare i sistemi di sospensione con cavo MW a qualsiasi superficie, inclinata o piana, con lo stesso accessorio
- Facile da maneggiare - il gancio è fornito pronto da fissare
- Marchio CE (DIN EN 13964)
Applicazioni
- Aggancio di sistemi di sospensione a cavo da travi a T in calcestruzzo
- Aggancio di sistemi di sospensione a cavo da soffitti inclinati o piani
- Aggancio di sistemi di sospensione a cavo a parete
- Idoneo per un utilizzo solo in ambienti interni asciutti
- Compatibile con cavi 1.5, 2.0, 3.0 e 5.0 Hilti