Troncatrice a batteria DSH 600-22
Nuovo prodottoArticolo #r13693257
Sega da taglio a batteria per calcestruzzo, metallo e muratura (piattaforma batteria Nuron)
- Materiali di base: Tutti i tipi di calcestruzzo e mattone, Tutti i tipi di muratura (mattone forato, calcare, ecc.), Asfalto, Acciaio, Minerale
- Classe di protezione: Funzionamento a batteria a norma IEC
- Ambiente di lavoro: Interno ed esterno
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, troncatrice a scoppio, carotaggio, troncatrice o carotatrice
Caratteristiche
- Troncatrice a batteria per calcestruzzo, per uso intensivo - DSH 600-22 svolge lo stesso lavoro di una troncatrice a gas da 60 cc, ma senza i fumi, il rumore, la manutenzione extra e i problemi di miscela del carburante
- Tempo di attivazione maggiore - taglia fino al 30% in più rispetto a un pieno di gas con quattro batterie B 22-255 Nuron e 12" SPX univ. A Lame ottimizzate per cordless
- Costi di gestione ridotti: nessun carburante da acquistare o miscelare, meno manutenzione e durata fino al doppio di una troncatrice manuale a scoppio grazie al motore elettrico brushless
- Caratteristiche di sicurezza migliorate: taglio senza fumi, più silenzioso e con minori vibrazioni e freno lama ad azione rapida
- Migliore maneggevolezza: con un peso di soli 19,6 lb (o 26,5 lb includendo due batterie B 22-170 e una lama da 12"), questa troncatrice è progettata per essere utilizzata comodamente in qualsiasi direzione
Applicazioni
- Taglio di calcestruzzo e muratura - come eseguire nuove aperture o rifinire blocchi a misura (profondità di taglio max. 4-3/4" con lame da 12")
- Pavimentazione – taglio di cordoli, pavimenti e asfalto
- Lavorazione dei metalli - taglio di ponti metallici, ferri di armatura, lamiere in acciaio, guide metalliche e tubi
- Taglio in interni - le seghe di taglio caricate a batteria sono più silenziose e senza fumi
- Taglio praticamente privo di polvere se utilizzato con un alimentatore d'acqua compatibile, o taglio a basso contenuto di polvere utilizzando un aspirapolvere compatibile e gli accessori DSH-DRS (verificare i limiti locali di esposizione alla polvere di silice)