Sistema elettrico di taglio DCH 300-X
Nuovo prodottoArticolo #r6332875
Sistema elettrico da taglio a diamante manuale a secco e ad acqua – profondità di taglio fino a 120 mm con lame da 305 mm
- Diametro disco: 305 mm
- Profondità di taglio: 120 mm
- Senza carico, giri/minuto: marcia 1: 4900 giri/min.
Alcuni clienti hanno visualizzato anche carotatore, carotatrice ad acqua, carotaggio, carotatrice a secco o carotatrice
- Il Kit acqua consente il taglio a umido, che è il 30% più rapido rispetto al taglio secco ed è praticamente senza polvere
- Calibro di profondità – consente un controllo completo della profondità di taglio in gradini di 10 mm da 40 a 120 mm
- Garantisce un cantiere praticamente senza polvere se utilizzato insieme con un aspiratore compatibile
- La protezione contro il surriscaldamento, il sovraccarico e l'acqua prolunga la durata dell'attrezzo e aumenta la sicurezza dell'operatore durante il taglio a umido
- La rotazione della lama inversa guida l'attrezzo lontano dal corpo dell'operatore e quindi rende il taglio più facile e sicuro
- Taglio di cemento armato, cordoli in granito, lastre, mattoni e blocchi di muratura
- Tagli e ampliamento aperture per porte, finestre e pozzetti
- Esecuzione di tagli preliminari per demolizioni controllate


Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.